Technické údaje
Rozsah dodávky
1 zásobník na utěrky, ocel, bílý hliník
1 držák role s kuličkovým ložiskem
2 šrouby s plochou hlavou M6x12, ocel
2 automatické matice s T-drážkou V8 M6 ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.697.69 | 
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 388 g | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
Popis
Díky integrovanému trhacímu okraji lze papírové utěrky z role snadno oddělit. Výměna role je otázkou okamžiku.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 11.0
 21102215
eCl@ss 8.0
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111905
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 7.1
 21100290
Číslo celního tarifu
 94039910