Zásuvka na klávesnici

0.0.722.60


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 přihrádka na klávesnici, ocel
2 matice s T-drážkou V 8 ocel M8, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x14, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky ISO 7089-8-200 HV, ocel, lesklé zinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.722.60
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,99 kg
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 3 kg

Popis

Zásuvku na klávesnici lze použít jako úložný prostor pro klávesnici. Tím se na desce stolu uvolní více místa, když klávesnice není potřeba.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879059