Zapuštěná zásuvka


Vybraná varianta
Zásuvka s víčkem (0.0.465.84)
Zásuvka s víčkem
0.0.465.84
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

zásuvka, PA, černý odstín
krycí rámeček s příklopným víčkem a izolačním těsněním, PA, černý odstín
třída krytí: IP 44
izolační krabice, PA, šedý odstín
2 póly + uzemnění, 16 A, 250 V

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.465.84
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 57 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Zásuvky se snadno instalují do stěnových profilů, nosných profilů, panelových prvků, plechů atd.
Při použití dodané izolační krabice s odlehčením tahu a nárazuvzdornými vodiči není nutné připojovat prvky vedení k systému ochranných vodičů. Elektrické zapojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrotechnik.
Zásuvky jsou v souladu s VDE (německé standardní zásuvky).
Dvoupólové připojení je určeno pro standardní podmínky (16 A a 250 V střídavého proudu).

Montážní pokyny

Opracování nezbytné pro montáž.
Upevnění krabice zásuvky pomocí čtyř samořezných šroubů DIN 7981 St-4,2x9,5 (8.0.000.13).
Montážní postup pro zásuvku s víčkem:
1. Izolační těsnění
2. Izolační krabice
3. Zásuvka
4. Krycí rámeček s příklopným víčkem

Varianty

Řadit podle

Kryt:  Ne
Kryt:  S krytem

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Číslo celního tarifu
85366990