Abdeckprofil XMS
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.697.58 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 1,93 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,02 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 9,84 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 0,55 cm4 |
| Gewicht | m = 545 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 2,47 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 1,42 cm3 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Forma: arrotondato | Larghezza: 112 mm | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Forma: arrotondato | Larghezza: 112 mm | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | |
| Forma: ad angolo | Larghezza: 112 mm | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Forma: ad angolo | Larghezza: 112 mm | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | |
| Forma: rettilineo | Larghezza: 45 mm | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
| Forma: rettilineo | Larghezza: 45 mm | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
| Forma: rettilineo | Larghezza: 80mm | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Forma: rettilineo | Larghezza: 80mm | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990