Abdeckprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.89 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 31,5 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Das Abdeckprofil X 8 Al dient auch zur Abdeckung von Nuten der Lineareinheit KLE. Das ist ideal für Automatisierungslösungen im Reinraum.
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Material: Polipropileno | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Polipropileno | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: Negro | |
| Serie: x | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 12 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
76042990


Aluminio blanco

Aluminio, natural

Negro