Technische Daten
Lieferumfang
1 Ablage, St, weißaluminium
2 Flachkopfschrauben M6x12, St
2 Automatik-Nutensteine V8 M6 St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.697.66 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 515 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Der robuste Regalboden besitzt eine umlaufende Einfassung, die den Inhalt sicher aufbewahrt. Stifte, Messwerkzeuge, Messer und andere Utensilien finden so immer ihren angestammten Platz.
Hinweis: Wird mehr Ablagefläche benötigt, bietet sich der Regalboden 8 200-600 mit Bordkante (0.0.647.70) an.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 11.0
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111905
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 94037000