Allzweckschere


Gewählte Variante
Allzweckschere mit 90°-Anschlag (0.0.662.33)
Allzweckschere mit 90°-Anschlag
0.0.662.33
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Scherenkörper, Stahlblech, hochglanzvernickelt
Klinge, Spezialstahl
Amboss, Leichtmetall
Anschlag, St, verzinkt
Griff kunststoffüberzogen, mit Abgleitschutz

Eigenschaften

BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 370 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Nie wieder schräge Kanten: Die Allzweckschere mit 90°-Anschlag schneidet Gummi, Kunststoff und sogar dünne Aluminium-Profile. Der integrierte Anschlag erleichtert das Ablängen im rechten Winkel. Damit entfällt in den meisten Fällen das Anzeichnen der Schnittlinie. Für perfekte Kanten verhindert die seitliche Unterstützung neben dem Amboss das Durchbiegen weicher Materialien.
Die Klinge ist länger als bei herkömmlichen Allzweckscheren. Zusammen mit dem langen, ummantelten Griff kann viel Kraft zum Schneiden fester Materialien aufgebracht werden.

Varianten

Sortieren nach

Série:  -Modèle:  Sans butée
Série:  8Modèle:  avec butée 90°

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21044727
eCl@ss 4.0
21040601
eCl@ss 4.1
21040601
eCl@ss 5.0
21040601
eCl@ss 5.1
21040601
UNSPSC 7.0
27112117
UNSPSC 9.0
27112117
eCl@ss 6.0.1
21040690
eCl@ss 7.1
21044727
eCl@ss 11.0
21043790
Zolltarifnummer
82015000