Antirutschband sk
Technische Daten
Lieferumfang
Trägermaterial: PE
Gesamtstärke 1 mm
Rutschfaktor R13 DIN 51130 (Entspricht den Vorgaben der BGR 181)
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.651.00 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 57 g/m |
| Liefereinheit | 1 Rolle à 6 m |
Beschreibung
Das selbstklebende Antirutschband besitzt die Rutschklasse R13, was gemäß DIN 51130 die aktuell höchste Kategorie ist. Das schwarze Band erhöht durch seine grobkörnige Oberfläche die Trittsicherheit von Stufen und Podesten noch weiter.
Das langlebige Band passt sich der Oberflächenstruktur an, ist chemikalienbeständig und sehr einfach zu verlegen.
Varianten
Sortieren nach
Colour: Black | |
Colour: Black/yellow |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
40020803
eCl@ss 4.0
40020704
UNSPSC 9.0
31201516
eCl@ss 4.1
40020704
eCl@ss 5.0
40020803
eCl@ss 5.1
40020803
eCl@ss 6.0.1
40020803
eCl@ss 7.1
40020803
eCl@ss 11.0
40020803
UNSPSC 7.0
31201516
Zolltarifnummer
59061000

Black
Black/yellow