Lagereinheit


Gewählte Variante
Lagereinheit 8 D10 z (0.0.442.10)
Lagereinheit 8 D10 z
0.0.442.10
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Bolzen 8 D10 z
Laufrolle D10
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.442.10
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 210 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialAl, eloxiert, natur
Moment, BolzenMBolzen = 6 Nm
Tragzahl, dynamischC = 4 400 N
Tragzahl, statischC0 = 2 470 N

Beschreibung

Lagereinheiten werden zusammen mit einer Schlittenplatte zum Bau der Führungsschlitten verwendet.
Die Lagereinheiten e (exzentrisch) und z (zentrisch) unterscheiden sich in der Geometrie der Bolzen.
Die exzentrischen Bolzen können nachträglich eingestellt werden, so dass eine spielfreie Führungseinheit realisiert werden kann. Lagereinheiten sollten daher stets paarweise in zentrischer und exzentrischer Ausführung eingesetzt werden.
Die Lagereinheiten sind grundsätzlich mit Abstreif- und Schmiersystem zu versehen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Bei undefinierten Belastungen der Führungseinheit, wie z. B. Schlagbelastungen, die zu einer Verschiebung der Lagereinheiten führen können, müssen die Lagereinheiten gesichert werden. Dies kann an den angegebenen Positionen bzw. dunkelgrau gekennzeichneten Bereichen durch Aufbohren und Verstiften (a) erfolgen.
a = Zylinderstift DIN 7979-5x16
Sollen die Lagereinheiten um 90° versetzt eingebaut werden, müssen die Befestigungs- und Verstiftungsbohrungen nach Maßangabe oder in den dunkelgrau hinterlegten Bereichen eingebracht werden.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5Guide type:  Shaft D6Bolt shape:  Eccentric
Line:  5Guide type:  Shaft D6Bolt shape:  Centric
Line:  8Guide type:  Shaft D6Bolt shape:  Eccentric
Line:  8Guide type:  Shaft D6Bolt shape:  Centric
Line:  8Guide type:  Shaft D10Bolt shape:  Eccentric
Line:  8Guide type:  Shaft D10Bolt shape:  Centric
Line:  8Guide type:  Shaft D14Bolt shape:  Eccentric
Line:  8Guide type:  Shaft D14Bolt shape:  Centric
Line:  8Guide type:  Shaft D25Bolt shape:  Eccentric
Line:  8Guide type:  Shaft D25Bolt shape:  Centric

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84832000