Befestigungssatz mit Senkschraube
Technische Daten
Lieferumfang
1 Senkschraube DIN 7991-M5x8, St, verzinkt
1 Nutenstein 5 St M5, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.680.92 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 3 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Tipo scanalatura: 5 mm | Filettatura: M5 | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | Distanza: 2 | Altezza testa della vite: 3.1 | |
| Tipo scanalatura: 6 mm | Filettatura: M5 | Gamma di spessori della piastra: 3-5 mm | Distanza: 3 | Altezza testa della vite: 3.1 | |
| Tipo scanalatura: 6 mm | Filettatura: M6 | Gamma di spessori della piastra: 3-5 mm | Distanza: 3 | Altezza testa della vite: 3.7 | |
| Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M8 | Gamma di spessori della piastra: 2-5 mm | Distanza: 4.5 | Altezza testa della vite: 5 | |
| Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M6 | Gamma di spessori della piastra: 5-7 mm | Distanza: 4.5 | Altezza testa della vite: 3.7 | |
| Tipo scanalatura: 10 mm | Filettatura: M10 | Gamma di spessori della piastra: 0 mm | Distanza: 5.3 | Altezza testa della vite: 6.2 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098