Befestigungssatz mit Senkschraube
Technische Daten
Lieferumfang
1 Senkschraube DIN 7991-M8x14, St, verzinkt
1 Nutenstein 8 St M8, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.680.96 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 17 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Tipo de ranura: 5 mm | Rosca: M5 | Rango grosor placa: 2-4 mm | distancia: 2 | Altura cabeza tornillo: 3.1 | |
| Tipo de ranura: 6 mm | Rosca: M5 | Rango grosor placa: 3-5 mm | distancia: 3 | Altura cabeza tornillo: 3.1 | |
| Tipo de ranura: 6 mm | Rosca: M6 | Rango grosor placa: 3-5 mm | distancia: 3 | Altura cabeza tornillo: 3.7 | |
| Tipo de ranura: 8 mm | Rosca: M8 | Rango grosor placa: 2-5 mm | distancia: 4.5 | Altura cabeza tornillo: 5 | |
| Tipo de ranura: 8 mm | Rosca: M6 | Rango grosor placa: 5-7 mm | distancia: 4.5 | Altura cabeza tornillo: 3.7 | |
| Tipo de ranura: 10 mm | Rosca: M10 | Rango grosor placa: 0 mm | distancia: 5.3 | Altura cabeza tornillo: 6.2 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098