Winkelgetriebe D14/D11
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.710.80 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Getriebeübersetzung | i = 60 |
| Gewicht | m = 1,101 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Schutzklasse | IP 56 |
| Wirkungsgrad | η = 0,51 |
Beschreibung
Als Plug-and-play-Lösung wird das Getriebe ohne weitere Bearbeitung am Motor verschraubt. Durch den Motorbefestigungssatz 8 40 D14 können Getriebe und Motor rechts oder links des Förderbands befestigt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Traduction: i = 7 | Facteur de rendement: η = 0,84 | |
| Traduction: i = 10 | Facteur de rendement: η = 0,81 | |
| Traduction: i = 15 | Facteur de rendement: η = 0,76 | |
| Traduction: i = 20 | Facteur de rendement: η = 0,73 | |
| Traduction: i = 30 | Facteur de rendement: η = 0,65 | |
| Traduction: i = 60 | Facteur de rendement: η = 0,51 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Zolltarifnummer
84834025