Motor AC D11-180W

0.0.705.69


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.705.69
Nennfrequenzfn = 50/60 Hz
Gewichtm = 3,9 kg
KonformitätCE
Liefereinheit1 Stück
NenndrehmomentMn = 1,25 Nm
Nenndrehzahl 50Hznn = 1 370 1/min
NennleistungPn = 180 W
NennstromIn = 0,64/1,1 A
SchutzklasseIP 55
NennspannungUn = 230/400 V
Wärmeklasse155 °C
WirkungsgradklasseIE 2

Beschreibung

Der item Motor AC D11-180W ist ein zuverlässiger Drehstrommotor für Förderbänder. Mit einem Winkelgetriebe D14/D11 in der passenden Übersetzung und einem optionalen Frequenzumrichter können Sie die Geschwindigkeit einer Anlage sehr genau bestimmen.
Da Asynchronmaschine und Winkelgetriebe separate Einheiten sind, lässt sich der Motor AC D11 mit verschiedenen Getrieben kombinieren. Die modulare Bauweise erleichtert die Umrüstung einer Förderstrecke auf unterschiedliche Geschwindigkeiten und erlaubt die Nutzung desselben Motors an wechselnden Anlagen.
Als Plug-and-play-Lösung wird der Motor AC D11-180W ohne Bearbeitung am Winkelgetriebe verschraubt. Zur Montage an der Antriebsrolle dient der Motorbefestigungssatz 8 40 D14. Er erlaubt die Antriebseinheit rechts oder links am Förderband zu befestigen. Die Ausrichtung des Antriebs kann in 90°-Schritten angepasst werden.
Für den sicheren Betrieb verschließt ein Sicherheitsstopfen die nicht belegte Seite der Motor-Hohlwelle.
Hinweis: Der Motor AC D11 wird nicht verkabelt ausgeliefert. Die fachmännische Verkabelung inklusive Erdung muss durch eine ausgewiesene Elektrofachkraft vorgenommen oder begleitet und geprüft werden.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Zolltarifnummer
85015220