Bithalter 8
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.683.28 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 13 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | PA-GB | 
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 | 
Beschreibung
Schluss mit fummeligen Bit-Sortimenten: Der Bithalter aus Kunststoff nimmt vier Standardbits übersichtlich und klapperfrei auf. Die abgeschrägte Anordnung erhöht die Übersichtlichkeit und erleichtert das schnelle Entnehmen von häufig genutzten Bits.
Varianten
Sortieren nach
| Colore:  grigio | |
| Colore:  nero | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21101890
eCl@ss 11.0
 21101890
eCl@ss 6.0.1
 21109290
eCl@ss 7.1
 21101890
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
UNSPSC 9.0
 31141501
UNSPSC 7.0
 31141501
Zolltarifnummer
 39269097