Bockrolle 140x110
Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse, St, verzinkt
Radachse kugelgelagert
Fadenschutz
Radkörper PA
Laufbelag TPU, 94 Sh A, grau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.729.30 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| Baureihe | Baureihe 10 | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 1,5 kg | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Reinraumtauglichkeit | Nein | 
| Tragfähigkeit | 350 kg/Rolle | 
Beschreibung
Die Apparaterolle mit dem Durchmesser 125 mm besitzt einen starren Fußschutz.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Aluminiumdruckguss bei.
Hinweis: Zum sicheren Betrieb sollte die Tragfähigkeit der Rollen so gewählt werden, als würde die Gesamtbelastung auf drei Rollen wirkt.
Der Schutz verhindert, dass ein Fuß oder ein Gegenstand unter das Rad gelangen kann. Das vermeidet Verletzungen und minimiert gleichzeitig das Risiko einer Radbeschädigung durch andere Objekte. Zusätzlich reduziert sich die Gefahr durch abruptes Abstoppen eines Transportwagens durch Fremdkörper.
Rollen mit gefedertem Fußschutz sind vorteilhaft beim Überqueren von Schwellen und spürbaren Höhenunterschieden im Boden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23370590
eCl@ss 6.0.1
 23370202
eCl@ss 11.0
 23370590
eCl@ss 7.1
 23370590
eCl@ss 4.0
 22041431
eCl@ss 4.1
 22041431
eCl@ss 5.0
 23250319
eCl@ss 5.1
 23250319
UNSPSC 9.0
 31162701
UNSPSC 7.0
 31162701
Zolltarifnummer
 87169090