Bodenplatte 8


Gewählte Variante
Bodenplatte 8 160 (0.0.026.17)
Bodenplatte 8 160
0.0.026.17
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Grundplatte, Al, eloxiert, natur
2 Abdeckkappen 8 160x28, PA, schwarz
3 Gewindestifte DIN 915-M10x30, St, verzinkt
3 Bodenbefestigungssätze 10x135

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.026.17
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1,6 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die große Bodenplatten 8 160 dient als Befestigung für vertikale Profile. Vorder- und Rückseite besitzen ein versetztes Nutenraster, damit unterschiedlich große Ständerprofile in der optimalen Position angeschraubt werden können.
Die Bodenplatte verteilt die Last auf eine größere Fläche. Vorgesehene Gewindebohrungen ermöglichen eine Nivellierung über die beiliegenden Gewindestifte M10x30.
Die Bodenplatten werden mit item Bodenankern oder Bodenbefestigungssätzen am Untergrund verschraubt.
Durch Wenden der Bodenplatte (versetztes Nutenraster) können unterschiedlich große Ständerprofile in verschiedenen Positionen angeschraubt werden.
Durch Wenden der Bodenplatte (versetztes Nutenraster) können unterschiedlich große Ständerprofile in verschiedenen Positionen angeschraubt werden.

Varianten

Sortieren nach

Länge:  160
Länge:  280

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73259990