Bohrlehren, Gehrungs-Verbinder
Technische Daten
Lieferumfang
Tiefenanschlag
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.616.77 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1,3 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, schwarz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Diameter: ø 9 mm | |
| Line: 8 | Diameter: ø 14.2 mm | |
| Line: 6 | Diameter: ø 9.1 mm | |
| Line: 6 | Diameter: ø 5.5 mm |
Downloads
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Zolltarifnummer
73269098