Abdeckrahmen XMS


Gewählte Variante
Abdeckrahmen 80x80-45° M45 1-fach - XMS, natur (0.0.703.14)
Abdeckrahmen 80x80-45° M45 1-fach - XMS, natur
0.0.703.14
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.703.14
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 49 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Der Abdeckrahmen 80x80-45° M45 1-fach - XMS deckt einzelne Steckdosen und Bedienelemente mit Modul-45-Rastverbindung sauber ab. Die Kontur der Blende aus Aluminium entspricht dem Abdeckprofil 80x80-45° M45 - XMS (0.0.695.54). Die Abdeckung wird in den von außen zugänglichen Kabelkanal von Profilen M45 XMS aufgerastet. 
Wenn der Kabelkanal mit dem Abdeckprofil 80x80-R40 M45 - XMS (0.0.695.52) verschlossen wird, erzeugen Sie mit der Abdeckkappe R40/45° M45 - XMS einen geschlossenen Übergang zwischen dem eckigen Abdeckrahmen 80x80-45° M45 1-fach - XMS und der abgerundeten R40-Kontur des Abdeckprofils.
item bietet eine große Auswahl an Schaltern und Einbaudosen der Serie M45 an. Für Befehls- und Meldegeräte mit Durchmesser 22 mm stehen passende Adapter M45 in verschiedenen Ausführungen bereit.

Varianten

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85472000