Abdeckkappe - Zink
Technische Daten
Lieferumfang
Abdeckkappe, GD-Zn, weißaluminium
2 Senkschrauben DIN 7991-M5x14, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.674.71 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 24 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Dank seiner besonderen Form eignet sich das Profil 8 80x16 ideal zur Konstruktion von Führungen oder Führungselementen. Es wird auch als flache Abdeckung und als einfacher Prallschutz verwendet. Dabei ist es oft starken Schlägen ausgesetzt. Die Abdeckkappe 8 80x16 Zn wird deshalb in den Schraubkanälen des Profils mit den beiliegenden Schrauben kraftschlüssig verbunden und widersteht so dauerhaft Stößen und Vibrationen.
Für gering belastete Anwendungen steht die Abdeckkappe 8 80x16 in Kunststoff in Grau und Schwarz (0.0.627.25 und 0.0.265.98) zur Verfügung. Die Kunststoffvariante wird mit einem Hammer auf das Profil aufgepresst.
Varianten
Sortieren nach
| Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Material: Zamak | Color: Negro | |
| Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | |
| Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 16 mm | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio blanco | |
| Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Material: Zamak | Color: Negro | |
| Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | |
| Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Material: Zamak | Color: Negro | |
| Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
79070000


Negro
Aluminio blanco