Abdeckkappe - XMS
Technische Daten
Lieferumfang
Abdeckkappe, Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Linsenflachkopfschrauben M8x14, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.670.44 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 34 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | Al |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Profilo: | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Angolo | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Smusso | Bordo interno: Angolo | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Raggio | Bordo interno: Angolo | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: - | |
| Profilo: | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: - | |
| Profilo: | Bordo esterno: Raggio | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Smusso | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Raggio | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: - | |
| Profilo: | Bordo esterno: Smusso | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
76169990