Abdeckkappe - XMS
Technische Daten
Lieferumfang
Abdeckkappe, AI, weißaluminium ähnlich RAL 9006
3 Halbrundschrauben ISO 7380-M4x8, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.708.19 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 16 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Forma: | Borde exterior: Ángulo | Borde interior: Ángulo | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Forma: | Borde exterior: Chaflán | Borde interior: Ángulo | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Forma: | Borde exterior: Radio | Borde interior: Ángulo | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Forma: | Borde exterior: Ángulo | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Forma: | Borde exterior: Ángulo | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: - | |
| Forma: | Borde exterior: Ángulo | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: - | |
| Forma: | Borde exterior: Radio | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Forma: | Borde exterior: Chaflán | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Forma: | Borde exterior: Radio | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: - | |
| Forma: | Borde exterior: Chaflán | Borde interior: Chaflán | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
76169990