Scharnier PA
Technische Daten
Lieferumfang
Scharnierhälften, PA-GF
Zylinderstift, St, verzinkt
Scheibe, PA
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.10 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 21 g | 
| Kraft max. | Fmax. = 100 N | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Farbe | schwarz | 
Beschreibung
Flächenelemente, die mit den Scharnieren PA befestigt werden, müssen mit entsprechenden Durchgangsbohrungen bearbeitet werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Série: 5 | Couleur:  gris | Relevable: X | Butée: - | |
| Série: 5 | Couleur:  noir | Relevable: X | Butée: - | |
| Série: 6 | Couleur:  gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 6 | Couleur:  noir | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 6 | Couleur:  gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 6 | Couleur:  noir | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 8 | Couleur:  gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 8 | Couleur:  noir | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 8 | Couleur:  gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 8 | Couleur:  noir | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 10 | Couleur:  gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 10 | Couleur:  gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: X | Couleur:  gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: X | Couleur:  gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23250304
eCl@ss 4.1
 22041403
eCl@ss 5.0
 23250304
eCl@ss 5.1
 23250304
UNSPSC 9.0
 31162403
eCl@ss 6.0.1
 23250304
eCl@ss 11.0
 23250304
eCl@ss 4.0
 22041403
eCl@ss 7.1
 23250304
UNSPSC 7.0
 31162403
Zolltarifnummer
 39269097