Technische Daten
Lieferumfang
Klinge, Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt
Kunststoffgriff, TPE
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.54 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 66 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Schlüsselweite | s = SW5 |
Beschreibung
Die Schraubendreher mit Quergriff und Winkel-Schraubendreher eignen sich für die maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schrauben.
Die Winkel-Schraubendreher eignen sich besonders zum Anziehen der Schrauben an Universal-Verbindungen.
Zum Verschrauben der Automatik-Verbindungssätze 8 NO steht ein spezieller Winkel-Schraubendreher SW5 NO zur Verfügung.
Die Klingen der Schraubendreher sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt. Die ergonomischen Kunststoff-Griffe sind mit einer elastischen Beschichtung aus TPE versehen.
Varianten
Sortieren nach
| Ouverture de clé: TX20 | Forme de poignée: Poignée transversale | |
| Ouverture de clé: TX30 | Forme de poignée: Poignée transversale | |
| Ouverture de clé: SW2,5 | Forme de poignée: Poignée transversale | |
| Ouverture de clé: SW3 | Forme de poignée: Poignée transversale | |
| Ouverture de clé: SW4 | Forme de poignée: Poignée transversale | |
| Ouverture de clé: SW5 | Forme de poignée: Poignée transversale | |
| Ouverture de clé: SW6 | Forme de poignée: Poignée transversale | |
| Ouverture de clé: SW8 | Forme de poignée: Poignée transversale | |
| Ouverture de clé: SW1,5 | Forme de poignée: Tête sphérique | |
| Ouverture de clé: SW2 | Forme de poignée: Tête sphérique | |
| Ouverture de clé: SW2,5 | Forme de poignée: Tête sphérique | |
| Ouverture de clé: SW3 | Forme de poignée: Tête sphérique | |
| Ouverture de clé: SW4 | Forme de poignée: Tête sphérique | |
| Ouverture de clé: SW5 | Forme de poignée: Tête sphérique | |
| Ouverture de clé: SW6 | Forme de poignée: Tête sphérique | |
| Ouverture de clé: SW8 | Forme de poignée: Tête sphérique | |
| Ouverture de clé: SW10 | Forme de poignée: Tête sphérique |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82054000