Multiblock
objectDetails.currentVariantLabel

Klemm-Multiblock 5 PA, schwarz
0.0.437.24
0.0.437.24
technicalData.sectionHeadline
technicalData.scopeOfDeliveryHeadline
Grundkörper und Raste
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.0.437.24 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 2 g |
| Kraft max. | Fmax. = 100 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
| Farbe | schwarz |
description.sectionHeadline
Der Klemm-Multiblock PA wird in die Profilnut eingeschwenkt, eine Raste fixiert unterschiedlich starke, leichte Flächenelemente, wie z. B. Verkleidungsbleche, Flächenelemente aus Acrylglas o. Ä.
variants.sectionHeadline
variants.mobile.label
| Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 5 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 5 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 6 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 6 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 10 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: X | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: X | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
| Série: 6 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
| Série: 6 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
| Série: 5 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
| Série: 5 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
| Série: 8 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: noir | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 8 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: zingué | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 6 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: noir | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Encliqueter | Type de tenon: Tenon simple | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Technique de fixation: Encliqueter | Type de tenon: Tenon simple | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Encliqueter | Type de tenon: Tenon à fente | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Encliqueter | Type de tenon: Tenon à manette | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Technique de fixation: Encliqueter | Type de tenon: Tenon de manette PA |
downloads.sectionHeadline
title
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
classifications.customTariffsNumber
39269097
Multiblock
objectDetails.currentVariantLabel

Klemm-Multiblock 5 PA, schwarz
0.0.437.24
0.0.437.24

gris
noir














zingué