Kanal-Kantenprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.411.58 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 60 g/m | 
| Liefereinheit | 1 Rolle à 20 m | 
| Material | TPE | 
| Farbe | schwarz | 
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
| Delivery unit: Roll | Length: 20000 | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 27400704
eCl@ss 4.0
 27140603
eCl@ss 5.0
 27140603
eCl@ss 5.1
 27140603
eCl@ss 11.0
 27400704
eCl@ss 6.0.1
 27400704
eCl@ss 4.1
 27140603
eCl@ss 7.1
 27400704
UNSPSC 9.0
 31141501
UNSPSC 7.0
 31141501
Zolltarifnummer
 40082900