Eckverbindungssatz 8 40x20


Gewählte Variante
Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 40x20 180° (0.0.662.61)
Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 40x20 180°
0.0.662.61
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Eckverbinder GD-Al, RAL 9006 weißaluminium
8 Zylinderschrauben M4x20, selbstfurchend, St, verzinkt
2 Abdeckkappen, PA-GF grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.662.61
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 81 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

s = Dicke Flächenelement
LA / LB = Zuschnittsmaß der Flächenelemente
LPA / LPB = Zuschnittsmaß der Rahmenprofile
LNA / LNB = Nutzfläche
Die Rahmenprofile dienen als Basis für belastbare Tabletts und große Bereitstellungsebenen. Durch Kombination der Profile und Verbinder lassen sich verschiedene Bauformen realisieren. Der Rand kann ein- oder zweiseitig tiefgesetzt werden, um den Nachfüllvorgang zu erleichtern oder auf der Prozessseite einen definierten Anschlag zu schaffen.
Als Anschlag für Sichtlagerkisten oder Euroformatbehälter dient das Anschlagprofil 8 50x10 (0.0.664.34). Die Behälter ragen hier über, so dass ein verlustfreier Übergang zum Greifzungenprofil 8 140x50 (0.0.664.17) oder zu Greifschalen 8 105x130 (0.0.664.35) gewährleistet ist.
Rahmenprofile 8 60x40 sind durch ihren hohen Profilquerschnitt und die optionalen Verstrebung unter der Tablettfläche für die Aufnahme großer Gewichte bis zu 200 kg geeignet. Bei geringerem Platzbedarf sind Rahmenprofile 8 40x20 perfekt nutzbar für kleinere Tabletts.
Hinweis:  Achten Sie bei der Bestellung auf den Unterschied zwischen dem Rahmenprofil 8 60x40 (Kante oben) und dem Rahmenprofil 8 60x40 180° zum Bau tiefgesetzter Ränder. Je nach Bauform muss der passende Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 60x40 beziehungsweise Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 60x40 180° gewählt werden. item bietet auch vorkonfektionierte Tabletts in Standardgrößen und verschiedenen Bauformen an.

Varianten

Sortieren nach

Position angulaire:  180°
Position angulaire: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83024900