Kupplungsgehäuse
Technische Daten
Lieferumfang
Kupplungsgehäuse 8 D80, schwarz
4 Zylinderschrauben DIN 912-M8x20, St, schwarz
Kupplungsplatte D80 Universal 120x120, Al, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.628.99 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 1,88 kg | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Coupling: D30 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
| Coupling: D55 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
| Coupling: D55 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
| Coupling: D80 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
| Coupling: D80 | Flange plate: 160 mm x 160 mm | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23039105
eCl@ss 11.0
 23031902
eCl@ss 7.1
 23039105
eCl@ss 4.1
 23030205
eCl@ss 4.0
 23030205
eCl@ss 5.0
 23039105
eCl@ss 5.1
 23039105
eCl@ss 6.0.1
 23039105
UNSPSC 9.0
 31163001
UNSPSC 7.0
 31163001
Zolltarifnummer
 84836080