Dichtprofil


Gewählte Variante
Dichtprofil 12 6-8mm, schwarz (0.0.005.33)
Dichtprofil 12 6-8mm, schwarz
0.0.005.33
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.005.33
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 58 g/m
Liefereinheit1 Rolle à 20 m
MaterialTPV
Farbeschwarz

Beschreibung

Dichtprofile befestigen Flächenelemente unterschiedlicher Dicke in der Profilnut 5, 6, 8 oder 12. Die dauerelastischen Leisten aus TPV dichten die Nutkanten ab und erleichtern das Reinigen, weil sich weder Feuchtigkeit noch Staub in der Nut sammeln können.
Dichtprofile werden auf einer Seite in die Nut eingedrückt. Sie können auch nachträglich zur Fixierung von Flächenelementen verwendet werden. Die Ausführung in der Farbe Grau passt harmonisch zu den eloxierten Aluminiumprofilen.
Das Silikon- und PVC-freie Material ist beständig gegen Reinigungsmittel, Mineralöl, Ozon und Acrylfarben.

Montagehinweise

Zum einfachen und lagerichtigen Einbau der Dichtprofile wird empfohlen, diese vor der Montage mit Seifenwasser zu benetzen.
Das Verrasten der Dichtprofile in der Profilnut muss durch sorgfältiges Eindrücken erfolgen.
Das Montagewerkzeug erleichtert das lagerichtige Eindrücken des Dichtprofils in die Profilnut.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  xUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  xUnidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-5 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
40069000