Technische Daten
Lieferumfang
1 Lagerwelle, St, verzinkt
1 Lagerhülse, Al, blank
2 Rillenkugellager, St, verzinkt
1 Linsenflanschschraube M8x35, St, verzinkt
1 O-Ring DIN ISO 3601 7x2, NBR
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.681.92 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 97 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Lieferzustand | vormontiert | 
Beschreibung
Fx = 200 N
Fz = 750 N
My = 15 Nm
Mz = 15 Nm
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23050890
eCl@ss 4.1
 23050301
eCl@ss 5.1
 23050801
UNSPSC 7.0
 31171502
eCl@ss 7.1
 23050890
eCl@ss 11.0
 23050890
eCl@ss 4.0
 23050301
eCl@ss 5.0
 23050801
UNSPSC 9.0
 31171502
eCl@ss 6.0.1
 23050890
Zolltarifnummer
 84832000