Dreisterngriff Pi


Gewählte Variante
Dreisternmutter Pi D34 M5 PA, schwarz (0.0.679.34)
Dreisternmutter Pi D34 M5 PA, schwarz
0.0.679.34
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Griff, PA-GF, schwarz mit Gewindeeinsatz, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.679.34
ESD-sicherNein
Gewichtm = 10 g
Liefereinheit1 Satz
Farbeschwarz

Beschreibung

Starker Halt in allen Lagen: Ein Dreisterngriff lässt sich immer gut bedienen und unterstützt kräftig zupackende Hände durch seine Einbuchtungen. Die Befestigung erfolgt entweder als Schraube mit Außengewinde oder als Mutter mit Innengewinde.
Wie alle Griffe der item Bedienelemente Pi bestehen die Dreisterngriffe aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid und ermöglichen festes, ergonomisches Greifen. Sie sind in zwei Farben sowie drei Größen verfügbar. Außerdem liegen Abdeckkappen in zwei Farben bei.
Beachten Sie zur Befestigung die innere Geometrie der Dreisternmutter:

Varianten

Sortieren nach

Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M5Průměr:  34Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M5Průměr:  34Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M5Průměr:  34Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M5Průměr:  34Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M5Průměr:  34Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M5Průměr:  34Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  MaticeBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M5Průměr:  34Výška/hloubka Z:  18
Design:  MaticeBarva:  Černá ČernáZávit:  M5Průměr:  34Výška/hloubka Z:  18
Design:  MaticeBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  MaticeBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  44Výška/hloubka Z:  22
Design:  MaticeBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26
Design:  MaticeBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  54Výška/hloubka Z:  26

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 11.0
23110710
UNSPSC 9.0
31161708
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
Zolltarifnummer
83024900