Technische Daten
Lieferumfang
1 Zahnriemenantrieb, Al, natur
1 Profilanschluss, St, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN 912-M5x14, St, verzinkt
1 Vierkantmutter DIN 562-M5, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380 M4x12, St, verzinkt
1 Schraubenabdeckkappe M5, PE, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.711.36 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 305 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Diese wird mit dem Synchronwellen-Abdecksatz KLE 5 40x40 (0.0.717.72) und dem Kanalprofil U 40x40 E samt Deckel sicher verkleidet.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | |
| Line: 6 | |
| Line: 8 | 
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23170208
eCl@ss 6.0.1
 23170210
eCl@ss 11.0
 23170208
eCl@ss 7.1
 23170208
eCl@ss 5.0
 23170210
eCl@ss 5.1
 23170210
eCl@ss 4.0
 23170301
eCl@ss 4.1
 23170301
UNSPSC 9.0
 26111504
UNSPSC 7.0
 26111504
Zolltarifnummer
 84879090