Technische Daten
Lieferumfang
1 Drucktaster M22 mit Kabel
1 Tasterkappe rot, PA12
1 Tasterkappe blau, PA12
1 Tasterkappe gelb, PA12
1 Tasterkappe grün, PA12
1 Tasterkappe klar, PA12
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.732.79 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 52 g | 
| Schutzklasse | IP65 / IP67 | 
| Leitungslänge | 1,5 m | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Typenbezeichnung | 1NC+1NO | 
Beschreibung
Drucktaster, Leitung und M12-Stecker sind anschlussfertig vorkonfektioniert. Das gewährleistet eine schnelle und sichere Montage ohne Verdrahtungsaufwand. Durch mitgelieferte farbige Kappen können mehrere Taster mit unterschiedlichen Funktionen unterschieden werden.
Außerdem ist die Befestigung in Flächenelementen oder den Abdeckprofilen von Kabelkanälen möglich. Der Schildträger 22mm (0.0.714.20) dient hier als Abdeckung samt Beschriftung.
Alternativ können Sie M22-Bedienelemente über entsprechende item Adapter in Einbaudosen M45 verwenden. Diese lassen sich direkt in den integrierten Kabelkanal von Profilen XMS oder den item Brüstungskanal einrasten.
NO (normally open): Im Ruhezustand ist der Kontakt offen. Der Stromkreis wird geschlossen, wenn der Schalter betätigt wird.
NC (normally closed): Im Ruhezustand ist der Kontakt geschlossen. Der Stromkreis wird freigegeben, wenn der Schalter betätigt wird.
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 5.0
 27371210
eCl@ss 5.1
 27371210
UNSPSC 7.0
 39121506
UNSPSC 9.0
 39121506
eCl@ss 6.0.1
 27371210
eCl@ss 7.1
 27371228
eCl@ss 8.0
 27371228
eCl@ss 11.0
 27371228
eCl@ss 4.1
 27371281
eCl@ss 4.0
 27371281
Zolltarifnummer
 85365080