technicalData.sectionHeadline
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.0.725.69 |
|---|---|
| Betriebsspannung | 30 V DC |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 656 g |
| Leitungslänge | 5 m |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | schwarz |
description.sectionHeadline
Die Verteilerbox hat ein offenes Leitungsende. Zum Anschluss an den Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller DIN/AIN 24V DC benötigen Sie den Anschlussstecker M12 8P (0.0.724.19).
description.assemblyHeadline
downloads.sectionHeadline
accessoires.sectionHeadline
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
classifications.customTariffsNumber
85444290