Erdungsanschluss
Technische Daten
Lieferumfang
1 Nutenstein 8 St M6, rostfrei
1 Gewindestift DIN 916-M6x30, St, rostfrei
1 Sechskantmutter DIN 934 M6, St, rostfrei
1 Federring DIN 127-6, St, rostfrei
1 Scheibe ISO 7089 - 6 - 200 HV - A2, rostfrei
1 Flanschmutter DIN 6923-M6, St, rostfrei
1 Distanzhülse, POM, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.3.001.81 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 21 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Moment | M = 6 Nm |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Řada: 5 | |
| Řada: 6 | |
| Řada: 8 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
UNSPSC 7.0
39121409
Zolltarifnummer
73269098