Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.713.09 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 200 g/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
| Reinraumtauglichkeit | Ja | 
Beschreibung
Das Einfasssystem lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen und den Baureihen X oder XMS kombinieren. Ein Ausklinken von Profilen oder Flächen ist nicht notwendig.
Hinweis: Um die Montage zu erleichtern, sollten Aluminiumprofile zur Flächenbefestigung 0,5 mm kürzer als das berechnete Zuschnittsmaß bestellt werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 3 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 3 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 6-7 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 6-7 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: doppelt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: doppelt | 
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23240190
eCl@ss 4.0
 22041426
eCl@ss 4.1
 22041426
eCl@ss 5.0
 23250320
eCl@ss 5.1
 23250320
eCl@ss 6.0.1
 23250320
eCl@ss 11.0
 23240190
eCl@ss 7.1
 23240190
UNSPSC 9.0
 30102306
UNSPSC 7.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76042100