Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 80
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.716.62 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 387 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Das Einfasssystem lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen und den Baureihen X oder XMS kombinieren. Ein Ausklinken von Profilen oder Flächen ist nicht notwendig.
Hinweis: Um die Montage zu erleichtern, sollten Aluminiumprofile zur Flächenbefestigung 0,5 mm kürzer als das berechnete Zuschnittsmaß bestellt werden.
Durch Elektronenstrahlhärtung besitzt Vollkunststoff pro eine porenlose, schlagfeste und leicht zu reinigende Oberfläche, die für anspruchsvolle Anwendungen in Reinräumen und Laboren geeignet ist.
Die gehärtete Oberfläche zeichnet sich durch eine hohe chemische Resistenz gegen aggressive Reinigungsmittel aus. Auch gegenüber einer Begasung mit Wasserstoffperoxid (H2O2) ist die Oberfläche resistent.
Außerdem stellen die HPL-Platten eine sehr hohe Abriebfestigkeit und Schlagzähigkeit bis in den Kantenbereich sicher. Weil Vollkunststoff pro nicht anfällig für Kratzer und Korrosion ist, kann es in häufig genutzten Arbeitsbereichen als Alternative zu Edelstahloberflächen genutzt werden.
Die geschlossene Oberfläche reduziert dauerhaft die Ausgasung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).
Hinweis: Bis zum Einbau müssen Vollkunststoffplatten liegend transportiert und gelagert werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 6-7 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 6-7 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: doppelt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: doppelt |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100