Abstreif- und Schmiersystem


Gewählte Variante
Abstreif- und Schmiersystem 8 D14, schwarz (0.0.294.46)
Abstreif- und Schmiersystem 8 D14, schwarz
0.0.294.46
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Abstreif- und Schmiersystem 8 D14, rechts
Abstreif- und Schmiersystem 8 D14, links
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x10, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.294.46
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 60 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Beschreibung

Zum Schutz und zur Schmierung der Lagereinheiten sind die Abstreif- und Schmiersysteme unbedingt erforderlich.
Der integrierte Abstreif- und Schmierfilz ist werksseitig mit Öl getränkt. Empfohlener Nachölzyklus: halbjährlich.
Mögliche Anordnung der Abstreif- und Schmiersysteme, die in jedem Fall erforderlich sind.
Die federbelasteten Abstreif- und Schmierfilze können bei Bedarf durch eine Bohrung nachgeschmiert werden. Empfohlener Nachölzyklus halbjährlich.
Zur Sicherstellung einer ausreichenden Schmierung müssen bestimmte Mindesthublängen der Laufwagen eingehalten werden.

Varianten

Sortieren nach

Série:  5Type de guidage:  Arbre D6Couleur:  noir noir
Série:  8Type de guidage:  Arbre D6Couleur:  noir noir
Série:  8Type de guidage:  Arbre D6Couleur:  gris gris
Série:  8Type de guidage:  Arbre D10Couleur:  noir noir
Série:  8Type de guidage:  Arbre D10Couleur:  gris gris
Série:  8Type de guidage:  Arbre D14Couleur:  noir noir
Série:  8Type de guidage:  Arbre D14Couleur:  gris gris
Série:  8Type de guidage:  Arbre D25Couleur:  noir noir
Série:  8Type de guidage:  Arbre D25Couleur:  gris gris

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
39269097