Endschaltersatz


Gewählte Variante
Endschaltersatz KRF NC (0.0.688.09)
Endschaltersatz KRF NC
0.0.688.09
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Lieferumfang

2 Endschalterhalter 8 KRF
2 Endschalter 8 - 1NC
induktiver Näherungsschalter, plusschaltend
Gehäuse Al, eloxiert, natur
Fixiermechanismus, Fixierschrauben
Spannung = 10…30 V DC
Schaltstrommax. = 150 mA
Schaltabstand = 2 mm
Kabel, grau, l = 3 m; d = 3 mm

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.688.09
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 384 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Immer wissen, wo Schluss ist! item Endschalter dienen zur Referenzierung oder zur Endlagenerkennung bei Lineareinheiten. Sie arbeiten induktiv und leiten das Signal über eine Anschlussleitung zur Steuerung.
Je nach Modell und Einbaulage ist eine andere Kombination von Komponenten notwendig. Endschaltersätze enthalten alle Bauteile für die Lineareinheiten KRF, LRE und KGT. Beachten Sie bei der Bestellung, dass einige Endschalter in den Versionen NO (normally open) und NC (normally closed) verfügbar sind.
Hinweis: Die Inbetriebnahme-Software item MotionSoft® unterstützt die Verwendung von Endschaltern mit item Steuerungen. So gelingt die Einrichtung in kürzester Zeit.

Varianten

Sortieren nach

Comportamiento de conexión:  Contacto de cierreCompatibilidad:  KRFEnchufable:  X
Comportamiento de conexión:  Contacto de aberturaCompatibilidad:  KRFEnchufable:  X
Comportamiento de conexión:  Contacto de cierreCompatibilidad:  LREEnchufable: 
Comportamiento de conexión:  Contacto de cierreCompatibilidad:  LREEnchufable:  X
Comportamiento de conexión:  Contacto de cierreCompatibilidad:  KGT 8Enchufable:  X
Comportamiento de conexión:  Contacto de aberturaCompatibilidad:  KGT 8Enchufable:  X

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Zolltarifnummer
85365080