Befestigungssatz Profil 8 240x40
Technische Daten
Lieferumfang
2 Winkel 240, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.716.38 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 1,184 kg | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Offset projections: X | |
| Offset projections: ✓ | 
Downloads
CAD-Daten
"Befestigungssatz Profil 8 240x40 /2-fach" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
 Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23050703
eCl@ss 11.0
 23050703
eCl@ss 6.0.1
 23300290
eCl@ss 7.1
 23050703
eCl@ss 4.0
 23050703
eCl@ss 4.1
 23050703
eCl@ss 5.0
 23050703
eCl@ss 5.1
 23050703
UNSPSC 9.0
 31162503
UNSPSC 7.0
 31162503
Zolltarifnummer
 73269098