Federzug
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
1 Gehäuse, GD-Al
1 Stahlseil ⌀ 2 mm, St, rostfrei
1 Absturz-Sicherung: transparent ummanteltes Stahlseil ⌀ 2 mm, St, rostfrei
1 Drahtseilklemme, St, verzinkt
1 Karabiner, St
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.636.48 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 0,66 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | GD-Al |
| max. Hub | Hmax = 1 600 mm |
| Seilmaterial | Stahl |
| Traglast | 1 - 2 kg |
Beschreibung
Der Federzug kann passend zum Gewicht des Werkzeugs von 0,4 bis 3 kg gewählt werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Obciążenie: 0,4-1kg | |
| Obciążenie: 1-2 kg | |
| Obciążenie: 2-3 kg |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84251900
Federzug
* Pflichtangabe