Federzug Kunstfaserseil


Gewählte Variante
Federzug 1-2 kg Kunstfaserseil (0.0.682.87)
Federzug 1-2 kg Kunstfaserseil
0.0.682.87
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Gehäuse, GD-Al
Kunstfaserseil ⌀ 2 mm
Absturzsicherung: transparent ummanteltes Stahlseil ⌀ 2 mm, St, rostfrei
Drahtseilklemme, St, verzinkt
Karabiner, St, rostfrei
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.682.87
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 664 g
Liefereinheit1 Stück
max. HubHmax = 1 600 mm
SeilmaterialKunstfaser
Traglast1 - 2 kg

Beschreibung

Die machen alles mit! Federzüge mit Kunstfaserseil sind reißfest und lassen sich im Gegensatz zu Stahlseilen einfach um kleine Rollen führen. Sie sind damit perfekt für Karakuri/LCA.
Federzüge ziehen bewegliche Komponenten automatisch in die Ausgangsposition zurück. Die einstellbare Rückstellkraft der item Federzüge ermöglicht eine feine Justierung.
Federzüge mit Kunstfaserseil gibt es in drei Ausführungen mit einem Rückholgewicht von 1 bis 2 kg, 2 bis 3 kg oder 10 bis 14 kg.

Varianten

Sortieren nach

Force de ressort:  1 à 2 kg
Force de ressort:  2 à 3 kg
Force de ressort:  10 à 14 kg

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84251900