Technische Daten
Lieferumfang
1 Gehäuse, GD-Al
1 Stahlseil ⌀ 2,5 mm, St, rostfrei
1 Absturz-Sicherung: transparent ummanteltes Stahlseil ⌀ 2 mm, St, rostfrei
1 Drahtseilklemme, St, verzinkt
1 Karabiner, St
1 Hakenschlüssel, St
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.674.98 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 3,8 kg | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| max. Hub | Hmax = 2 500 mm | 
| Seilmaterial | Stahl | 
| Traglast | 10 - 14 kg | 
Beschreibung
Alle Federzüge lassen sich durch einen schraubbaren Stopper an die Greifhöhe jedes Mitarbeiters anpassen. Sinnvolle Ergänzungen sind das Laufbahnprofil 8 40x40 (0.0.623.61), der Werkzeuglaufwagen 40x40 (0.0.653.41) und der Karabiner 80 D8 (0.0.619.70).
Montagehinweise
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111905
eCl@ss 11.0
 21100290
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 84251900