Technische Daten
Lieferumfang
1 Bedienpanel mit Steuerleitung 4G0,5mm², 5m und Adapter Terminal RJ45
1 Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung 5m
2 Nutensteine V 8 St M4, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M4x16
2 Scheiben ISO 7092 - 4 - 200 HV, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.715.83 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 1,1 kg | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Lieferzustand | teilvormontiert | 
| Reinraumtauglichkeit | Ja | 
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 5.0
 27371210
eCl@ss 5.1
 27371210
UNSPSC 7.0
 39121506
UNSPSC 9.0
 39121506
eCl@ss 6.0.1
 27371210
eCl@ss 7.1
 27371228
eCl@ss 8.0
 27371228
eCl@ss 11.0
 27371228
eCl@ss 4.1
 27371281
eCl@ss 4.0
 27371281
Zolltarifnummer
 85369095