Fußausleger 8 160x60
Technische Daten
Lieferumfang
1 Tischfuß 160x60, St, pulverbeschichtet, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Stellfüße D47, M10x30
Befestigungselemente
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.703.61 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 5,1 kg | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Ausführung: Exzentrisch | |
| Ausführung: Zentrisch | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23250312
eCl@ss 11.0
 23250312
eCl@ss 7.1
 23250312
eCl@ss 4.0
 22041433
eCl@ss 4.1
 22041433
eCl@ss 5.0
 23250312
eCl@ss 5.1
 23250312
UNSPSC 9.0
 31162307
UNSPSC 7.0
 31162307
eCl@ss 6.0.1
 23369290
Zolltarifnummer
 83024900