Haken 8
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Lieferumfang
1 Draht, St, rostfrei
1 Drahtaufnahme, PA-GF
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7092-6, St, verzinkt
1 Automatik-Nutenstein V 8 St M6, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.634.67 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 60 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Max. Belastung | M = 12,5 kg | 
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour:  Grey | |
| Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Hook R30 | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Hook R40 | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour:  Grey | |
| Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour:  Grey | |
| Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour:  Grey | |
| Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour:  Grey | |
| Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour:  Grey | |
| Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour:  Grey | |
| Hook / holder system: Cloth Holder | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Cloth Holder | Colour:  Grey | |
| Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour:  Black | |
| Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour:  Grey | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111905
eCl@ss 11.0
 21100290
eCl@ss 4.0
 21100201
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 83025000
Haken 8
* Pflichtangabe