Haken 8
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Lieferumfang
1 Draht, St, rostfrei
1 PVC-Beschichtung, anthrazitfarben
1 Drahtaufnahme, PA-GF
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
1 Scheibe DIN 433-6,4, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M6, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.32 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 71 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Max. Belastung | M = 12,5 kg | 
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 | 
Beschreibung
Zwischen den beiden Drahtenden des Hakens 8 R30 warten Hammer, Schrauber oder Zange griffbereit auf den nächsten Einsatz. 60 mm Abstand zwischen den rutschhemmenden Bügeln bieten genügend Platz für einfache Entnahme und schnelles Einhängen.
Der Haken 8 R40 bildet eine Aufnahme für runde oder längliche Handwerkzeuge oder Werkstücke. Die Beschichtung sorgt für eine schonende Ablage und sicheren Halt Ihrer Werkzeuge.
Varianten
Sortieren nach
| Haken- / Haltersystem: Haken 40x20 | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Haken 40x20 | Farbe:  grau | |
| Haken- / Haltersystem: Haken 40x40 | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Haken R30 | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Haken R40 | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 40x20 | Farbe:  grau | |
| Haken- / Haltersystem: Haken 40x40 | Farbe:  grau | |
| Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 40x20 | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 80x20 | Farbe:  grau | |
| Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 80x20 | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 80x20 | Farbe:  grau | |
| Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 80x20 | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Haken 80x20 | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Haken 80x20 | Farbe:  grau | |
| Haken- / Haltersystem: Haken 80x40 | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Haken 80x40 | Farbe:  grau | |
| Haken- / Haltersystem: Tuchklemme | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Tuchklemme | Farbe:  grau | |
| Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 40x20 | Farbe:  schwarz | |
| Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 40x20 | Farbe:  grau | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111905
eCl@ss 11.0
 21100290
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 83025000
Haken 8
* Pflichtangabe