Technische Daten
Lieferumfang
1 Profilrohr D30 schwer, Al, eloxiert
1 Griff D22,2, TPE
1 Auslösehebel D22,2, Al
1 Abdeckkappe Profilrohr D30 schwer, PA, grau
1 Schraubnippel D7/D2-7 M4, St, verzinkt
1 Endhülse D6/D5-12, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.691.93 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 277 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | teilvormontiert |
Beschreibung
Die Handauslösung D30 besteht aus einem Hebel, der an einem Profilrohr D30 schwer vormontiert ist. Es kann sehr einfach an der passenden Stelle am Gestell befestigt werden. Der maximale Hub der Handauslösung beträgt 30 mm. Über die Verstellschraube D5/D3-M6x20 können Sie zusätzlich den Auslösepunkt sehr präzise einstellen und nachträglich verändern.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
23010104
eCl@ss 4.1
23010104
eCl@ss 5.0
23010190
eCl@ss 5.1
23010190
eCl@ss 6.0.1
23010190
eCl@ss 7.1
23010190
eCl@ss 8.0
23010190
eCl@ss 11.0
23010190
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
Zolltarifnummer
76169990