Technische Daten
Lieferumfang
2 Gelenkelemente D40, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Gelenkhälften Distanzstück, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Senkschrauben DIN 7991-M8x14, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M8x25, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.620.23 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 197 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Das Handlaufgelenk dient als Bindeglied zwischen zwei Abschnitten des Handlaufs. Dies kann der Übergang von der Treppe zum Podest oder die Ecke eines Geländers sein. Das Handlaufgelenk vermeidet Lücken im Handlauf, was sowohl die Stabilität und als auch das Sicherheitsgefühl der Benutzer erhöht.
Das Gelenk wird an den Stirnseiten der Profile 8 D40 3NO (0.0.493.46) verschraubt. Der Satz enthält alle benötigten Befestigungselemente.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900