Technische Daten
Lieferumfang
Anschluss D-Sub-25
Polzahl 25
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.689.27 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 372 g |
| Leitungslänge | 2 m |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | CuZn |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27060308
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
Zolltarifnummer
85444290