Gelenk- und Klemmwinkel


Gewählte Variante
Klemmwinkel 8 (0.0.457.77)
Klemmwinkel 8
0.0.457.77
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

GD-Al, RAL 9006 weißaluminium
Nutenstein 8 St M8, verzinkt
Linsenflanschschraube M8x18, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.457.77
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 64 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Gelenk- und Klemmwinkel sind zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen, geeignet.
Der Klemmwinkel ermöglicht in Kombination mit einem Gelenkwinkel oder mit einem zweiten Klemmwinkel eine einfache Verbindung zweier sich kreuzender Profile. Das Lösen der Schraube hebt gleichzeitig die Spannung beider Profilnuten auf und ermöglicht so eine freie Drehlage und die Verschiebung beider Profile längs der Nuten.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Rosca:  M5Largo de rosca:  10Tipo de ranura:  5 mmModelo:  En ambos lados
Serie:  5Rosca:  M5Largo de rosca:  8Tipo de ranura:  5 mmModelo:  De una cara
Serie:  5Rosca:  M5Largo de rosca:  20Tipo de ranura:  5 mmModelo:  De una cara
Serie:  6Rosca:  M6Largo de rosca:  14Tipo de ranura:  6 mmModelo:  En ambos lados
Serie:  6Rosca:  M6Largo de rosca:  14Tipo de ranura:  6 mmModelo:  De una cara
Serie:  6Rosca:  M6Largo de rosca:  32Tipo de ranura:  6 mmModelo:  De una cara
Serie:  8Rosca:  M8Largo de rosca:  18Tipo de ranura:  8 mmModelo:  En ambos lados
Serie:  8Rosca:  M8Largo de rosca:  18Tipo de ranura:  8 mmModelo:  De una cara
Serie:  8Rosca:  M8Largo de rosca:  40Tipo de ranura:  8 mmModelo:  De una cara

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910